Nagrzewnica z wentylatorem, EGL
Nagrzewnica z wentylatorem, EGL
Nagrzewnica EGL z wentylatorem, równomiernie rozprowadza ciepło wewnątrz obudowy, zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się ciepła w jednym miejscu. Zapobiega kondensacji pary wodnej, nawet przy gwałtownym spadku temperatury otocznia.
Normy branżowe
cRUus_UL
CE
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Nagrzewnica z wentylatorem
- Element grzewczy: Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.
- Trwałość wentylatora: 40 000 godz. przy 25 °C.
- Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.
- Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otocznia 20 °C.
- Połączenie: Wtyk połączeniowy (2 × 0,5–2,5 mm²).
- Zabezpieczenie: IP 20, klasa I (z uziemieniem).
- Zatwierdzenia: Atest CE
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specyfikacje
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.