Termostat, ETR
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Termostat, ETR
Termostat ETR o regulowanej temperaturze z stykiem zwiernym (NO) lub rozwiernym (NC), odpowiedni do każdej obudowy, służy do sterowania zainstalowanymi urządzeniami. Takimi urządzeniami mogą być wentylatory filtrujące oraz nagrzewnice z wentylatorem, które powinny włączać się i wyłączać przy wymaganym poziomie temperatury ustawionym przez użytkownika. Zapewnia to organicznie kosztów operacyjnych.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Termostat z stykami NC/NO do kontroli temperatury w panelach. ETR202 z stykiem rozwiernym do regulacji nagrzewnic. ETR201 z stykiem zwiernym do regulacji urządzeń chłodzących lub sygnalizacyjnych. Element czujnika — bimetal termostatyczny. Zacisk montażowy do szyny DIN 35 mm (EN 60715).
- Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.
- Obszar nastawialny: Od 0 °C do +60 °C. Różnica temperatury przełączania wynosi 7 °K, natomiast tolerancja punktu przełączania ±4 °K.
- Pojemność przełącznika: 240 V AC, 10 (2) A. 120 V AC, 15 (2) A. 24 V DC, 30 W. Wartości w nawiasach dotyczą obciążenia indukcyjnego.
- Temperatura robocza: Od -20 °C do +80 °C.
- Trwałość użytkowa: > 100 000 cykli.
- Połączenie: Zacisk śrubowy do kabla (od 0.5 do 2.5 mm²).
- Zabezpieczenie: IP 20.
- Zatwierdzenia: CE, EAC, lista cULus_UL.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.