Taśma uziemiająca, ECFE


Taśma uziemiająca, ECFE
Taśma uziemiająca nacięta z fabrycznie wykonanymi otworami przyłączeniowymi, co ułatwia zarówno zakup, jak i instalację.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do uziemiania i wyrównania potencjałów między panelami, częściami oraz ramą obudowy.
- Długość: 300 mm.
- Materiał: Ocynowany przewód z miedzi elektrolitycznej 0,15 mm.
- Temperatura robocza: Do 105ºC.
- Ilość sztuk w zestawie: 10 sztuk.
- Wymagania montażowe: W celu przymocowania taśmy do pomalowanej ramy należy użyć zestawu ECF.
Specyfikacje
Grubość | 0.006in |
Grubość | 0.15mm |
Materiał | Miedź |
Wykończenie | Cynowany |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.