Uziemienie Akcesoria do obudów IEC Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (10) Dystrybucja zasilania (7) Elementy sterujące i napędy (10) Wysokość 0.2in (1) 0.39in (4) 0.47in (3) 0.51in (4) 1.06in (1) 1.18in (6) 1.57in (3) 2.36in (1) 2.76in (1) 3.15in (3) 3.94in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 5mm (1) 10mm (4) 12mm (3) 13mm (4) 27mm (1) 30mm (6) 40mm (3) 60mm (1) 70mm (1) 80mm (3) 100mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.2in (3) 0.39in (9) 0.47in (1) 1.57in (1) 1.65in (1) 2.17in (1) 2.56in (1) 3.46in (4) 4.92in (1) 15in (4) 29.69in (1) 78.82in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 5mm (3) 10mm (9) 12mm (1) 40mm (1) 42mm (1) 55mm (1) 65mm (1) 88mm (4) 125mm (1) 381mm (4) 754mm (1) 2002mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.12in (2) 0.31in (4) 0.55in (1) 0.79in (1) 0.98in (1) 1.18in (2) 1.57in (4) 3.15in (1) 15.75in (4) 23.62in (4) 31.5in (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 3mm (2) 8mm (4) 14mm (1) 20mm (1) 25mm (1) 30mm (2) 40mm (4) 80mm (1) 400mm (4) 600mm (4) 800mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Rodzina produktów Wolnostojący (10) Akcesoria ogólne IEC Materiał obudowy Stal miękka (7) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: UziemienieWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieKable uziemiające, ECFASzczegółyTaśma uziemiająca, ECFESzczegółyPrzyłącza uziemiające do ram, ECFSzczegółyUziemienie paneli | Obudowy stojące, ECPSzczegółyGłówne przyłącze uziemiające, ECFPSzczegółyWspornik PE/PEN, ECKSzczegółyPręty PE/PEN, ECBSzczegółyWspornik połączeniowy PE/PEN, EBBSzczegółySzyna PE z zaciskami, NSM2000SzczegółySzyna PE, NS750SzczegółyIzolator do PE/ Neutralna szyna zbiorcza, TNS2SzczegółyZacisk przyłączeniowy, OKD1Szczegóły