Przegródki do podłączenia wtykowego do dystrybucji zasilania, MSCP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przegródki do podłączenia wtykowego do dystrybucji zasilania, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Materiał: 2 mm galvanized steel.
- Dostawa: 1 piece with mounting material.
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.