Tylna pokrywa sekcji wtykowych do dystrybucji zasilania, MSSB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Tylna pokrywa sekcji wtykowych do dystrybucji zasilania, MSSB
These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars. It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too.
- Materiał: 3 mm reinforced ploycarbonate and 2 mm galvanised steel.
- Dostawa: 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material.
- Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars
- It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too
- As the cover allows the compartment to be extracted, unnecessary downtime is avoided as the power can remain on, while certain procedures are carried out
- In order to mount this accessory, internal side panels (MSPS) are required
- 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material
Specyfikacje
| Grubość | 0.12in |
| Grubość | 3mm |
| Kolor | Szary |
| Materiał | Poliwęglan |
| Zakończ | Gładka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.