Mały podgrzewacz przeciwkondensacyjny, EGK
Mały podgrzewacz przeciwkondensacyjny, EGK
Mała Nagrzewnica EGK, zapobiega kondensacji. Dostępna w wydajności cieplnej od 10 do 30 W. Niewielki rozmiar ułatwia montaż nawet przy ograniczonej przestrzeni. Urządzanie zapobiega kondensacji pary wodnej, nawet w przypadku gwałtownego spadku temperatury otocznia. Aby uzyskać certyfikat UL, należy skontaktować się z firmą nVent HOFFMAN.
Normy branżowe
CE
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Mała Nagrzewnica półprzewodząca do montażu pionowego. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN60715). Aby uzyskać certyfikat UL, należy skontaktować się z firmą nVent HOFFMAN.
- Element grzewczy: Termistor PTC.
- Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.
- Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C. Wydajność grzewcza dotyczy temperatury otocznia 20 °C. / Od -45 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otocznia 20 °C.
- Połączenie: Kabel silikonowy 3 × 0,5 mm² (300 mm). Kabel 3 x AWG20 (300 mm) do grzejników UL. / 3 × 0,5 mm² (300 mm) Kabel silikonowy. 3 x AWG20 (300 mm) Kabel 3 x AWG20 (300 mm) do nagrzewnic UL.
- Zabezpieczenie: IP 44, klasa I (z uziemieniem).
- Zatwierdzenia: CE, EAC.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.