Office and Building Networking
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Napięcie AC
- Kolor
- Głębokość
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Wysokość stelaża
- Materiał
- Zakończ
- Wysokość
- Długość
- Montaż
- Ilość opakowania
- Kod koloru
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stelaża
- Gniazda przełączane
- Szerokość
- Szerokość
- Bieżąca ocena
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie przednie
- Obciążenie statyczne
- Tylne wykończenie
- Traktowane krawędzie
- Napięcie znamionowe
- Jednostki stelaża
- Typ pomiaru
Produkty | 149 Wyników (739 artykuły)

Wyłącznik automatyczny modułów dystrybucji zasilania
Wyłącznik GFCI solidny, chroniący przed awariami podłoża, zapewniający pełną ochronę.

Rozdzielacz zasilania 19", 3-fazowy
19-calowa skrzynka rozdzielcza z wejściem 3-fazowym i wyłącznikami. Urządzenie jest wyposażone w gniazda IEC C19.

Skrzynka rozdzielcza 19"
Skrzynka rozdzielcza służy do przechowywania PDU, które bezpiecznie rozprowadzają energię elektryczną ze źródła zasilania do urządzeń w obwodzie.

Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON
Szyna zbiorcza SCHROFF jest przeznaczona do dystrybucji energii o wysokim natężeniu, mieszczącej się wewnątrz rozdzielnic, płyt panelowych i obudów magistrali.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, mosiądz nieobrobiony
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, mosiężna ocynowana
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, blaszana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, jednobiegunowa, ocynowana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 4-biegunowa, mosiądz nieobrobiony
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 4-biegunowa, blaszana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 3-biegunowa, blaszana E-Cu

Szyna PCB do dystrybucji zasilania
Szyna zbiorcza do dystrybucji zasilania do płytek obwodów drukowanych i płyt montażowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L216,3mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L338.3mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 4 HP L206,2 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L328,1 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 5 HP L206,2 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 5 HP L333,2 mm

Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON
Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON

Panel rozdzielczy 19", kat. 6
Panel rozdzielczy 19" do 24-krotnych kabli połączeniowych kategorii 6.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel rozdzielczy 19", kat. 6

Mały moduł dystrybucji
Mały moduł dystrybucji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Mały moduł dystrybucji

Skrzynka rozdzielcza
Skrzynka rozdzielcza służy do przechowywania PDU, które bezpiecznie rozprowadzają energię elektryczną ze źródła zasilania do urządzeń w obwodzie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Skrzynka rozdzielcza

Płyta montażowa do pojedynczych gniazd
Płyta montażowa do pojedynczego gniazda.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płyta montażowa do pojedynczych gniazd