Rozdzielacz zasilania 19", 3-fazowy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Rozdzielacz zasilania 19", 3-fazowy
19-calowa skrzynka rozdzielcza z wejściem 3-fazowym i wyłącznikami. Urządzenie zapewnia gniazda IEC C19 dla urządzeń lub jednostek jednofazowych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- rozdzielacz 3-fazowy do podłączenia odbiorników jednofazowych lub listew gniazdowych
- Wejście 3-fazowe 400 VAC
- Wyjście przez gniazda IEC 60320-C19
- Zabezpieczenie nadprądowe dla każdego wyjścia
Specyfikacje
| Głębokość | 250mm |
| Typ produktu | Rozdzielacz mocy |
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.