Panel rozdzielczy 19", kat. 6
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel rozdzielczy 19", kat. 6
Panel rozdzielczy 19'' do kabla połączeniowego 24 kat. 6.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Spełnia wymagania normy EN 50 173 (wg stanu na 07/95)
- Obudowa może być otwierana i zamykana bez użycia narzędzi za pomocą szybkozłącza
- Panel rozdzielczy 24U z RJ45 portami
- Do stosowania w sieciach komunikacyjnych, zgodny z normą ISO/IEC 11801 (na dzień 03/95)
- Łatwe dopasowanie dzięki technice podwójnego wyporu izolacyjnego (LSA+/110)
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.