Vertikal plugin-samleskinne støtter for strømfordeling, MSVH
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vertikal plugin-samleskinne støtter for strømfordeling, MSVH
These vertical plug-in distribution busbar supports, MSVH, should be mounted on the enclosure behind the plug-in cover. They are available of the shelf and tested according to IEC 61439.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments. Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports. Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB.
- Materiale: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Levering: 4 busbar support with mounting material.
- The supports should be mounted onto the plug-in system vertical profiles (MSSB)
- Plug-in busbars (MSBS), must be used in conjunction with these supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments
- Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports
- Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB
- Delivery: 4 busbar support with mounting material
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.