Skilleplater for kabeltverrsnitt for strømfordeling, MSPM
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Skilleplater for kabeltverrsnitt for strømfordeling, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Beskrivelse: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Materiale: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Levering: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.12in | 
| Tykkelse | 3mm | 
| Farge | Grå | 
| Materiale | Polykarbonat | 
| Avslutt | Jevn | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.