Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadio EMC Varistar CP, IP 20, con coperchio superiore ventola, 42 U 2000H 600W 800D
Varistar: Armadio elettronico con telaio in acciaio saldato estremamente versatile e robusto con un'ampia gamma di caratteristiche disponibili, tra cui protezione da polvere e acqua (IP 20 e IP 55), opzioni di raffreddamento da ventole a refrigeratori aria-acqua da 40 kW, resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla sismica fino a NEBS GR-63-CORE Bellcore zona 4 e schermatura a radiofrequenza/elettromagnetica (RFI / EMI) leader del settore di 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (testato secondo IEC 61587-3).
Caratteristiche
- Schermatura 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (testato secondo IEC 61587?3)
- Schermatura 30 dB a 18 GHz (testata secondo EN 61000-5-7) con guarnizioni EN45545
- Tipo di protezione IP 20
- Carico statico?capacità di carico 1600 kg
- Porte con bloccaggio a 4 punti e pannelli laterali fissi a vite
- I pannelli laterali e posteriori possono essere installati da una sola persona
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio saldato, profilo St, RAL 7021, con guarnizione in tessuto su tutto il perimetro | 1 | |
| 2 | Piede regolabile, assemblato | 4 | |
| 3 | Coperchio superiore ventola, St., IP 20, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Sportello anteriore, St, superficie interna AlZn, esterno RAL 7021, cerniera a 180°, bloccaggio a 4 punti, maniglia a leva | 1 | |
| 5 | Portiera posteriore, St, superficie interna AlZn, esterno RAL 7021, cerniera a 180°, bloccaggio a 4 punti, maniglia a leva | 1 | |
| 6 | Pannello laterale, fisso a vite, acc., superficie interna AlZn, esterno RAL 7021 | 2 | |
| 7 | Piastra di base con canalina per cavi, St, 1,5 mm, finitura al-Zn; ingresso cavo sul retro con guarnizione conduttiva e perforazione al centro | 1 | |
| 8 | Montaggio a pannello/scorrevole da 19" con rilascio rapido EIA, AlZn, montato sulla parte anteriore, regolabile in profondità in incrementi di 25 mm | 2 | |
| 9 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.