Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Side Panels
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Funziona con
  • Altezza del rack
      Applica
    • Altezza
        Applica
      • Larghezza
      • Profondità
          Applica
        • Lunghezza
            Applica
          • Materiale
          • Colore
          Filter1

          Filtro applicato: 1

          Visualizza tutti i filtri (1)

          Prodotti | 17 risultati (149 items)

          19 bracket

          EuropacPRO 19" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F

          19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for textile or stainless EMC gaskets.
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          EuropacPRO 19" Bracket for Type F Side Panel, Depth Adjustable

          The angle Kit enables the recessed mounting of a subrack in a Cabinet.
          side panel

          EuropacPRO Side Panel, Type F, Flexible

          Flat Side Panel, 2 mm Aluminium.
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          EuropacPRO Side Panel, Type L, Light

          Side Panel, L shaped version with integrated 19" bracket.
          side panel

          EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Heavy

          Side Panel, tox welded to the 19" bracket.