Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in acciaio inox, tipo H, pesante
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in acciaio inox, tipo H, pesante
Pannello laterale, tipo H, senza fori per maniglia, saldato in tox alla staffa da 19" per guarnizione in acciaio inox.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per esigenze meccaniche elevate, staffa da 19", saldata a freddo, al, 2 mm, passivata trasparente, anodizzata anteriore
- Versioni per sigillatura EMC (acciaio inox o tessuto)
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Passivato; Anodizzato |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Tipo di prodotto | Pannello laterale |
| Funziona con | Subracks |
| Tipo | Tipo H. |
Catalogo
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.