Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

NW165 Retainer

Catalogo#: NW165-06-3.25-EN

The Series NW165/NW166 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path from the PCB to the cold wall.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Per saperne di più Meno informazioni
  • DFARS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Risorse Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.