Fermo NW126, scheda da 0,063" (1,6 mm), lunghezza 7,25" (184 mm)
Fermo NW126, scheda da 0,063" (1,6 mm), lunghezza 7,25" (184 mm)
Catalogo#: NW126-06-7.25
La serie NW126 è una soluzione di ritenzione del circuito stampato economica per applicazioni a parete fredda. Realizzato in robusto acciaio inox, il design a molla indipendente fornisce il bloccaggio della scheda per applicazioni con bassi urti e vibrazioni.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il berillio, che è noto allo Stato della California come causa del cancro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Lifecycle Status:
Phase-out
Dettagli
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Supporta PCB con spessore di 1,6 mm (0,063") o 2,4 mm (0,094")
- DSCC 85034
- In acciaio inox
- Struttura di bloccaggio a molla
- Per applicazioni con pareti fredde
- Peso: 0,029 g/cm
- Lunghezza da 31,75 mm (1,25") a 311,15 mm (12,25"), incrementi di 24,5 mm (1,0")
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.