L225 con azionamento a leva Card-Lok
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        L225 con azionamento a leva Card-Lok
Catalogo#: L225-4.80
              La serie L225 è dotata di una leva senza utensili, ideale per la manutenzione sul campo e può essere spedita precalibrata per la forza di serraggio su richiesta.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distributori nella tua zona
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Caratteristiche
- design a 3 segmenti, senza albero
- Opzioni di montaggio flessibili
- Disponibile solo con placcatura anodizzata nera
- Lunghezza da 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Peso 1,65 g/cm (0,150 oz/")
- Profilo 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Per applicazioni con pareti fredde
- Espansione minima 8,26 mm (0,325")
- Leva azionata
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
  Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.