42-5 cuneo-Lok
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
42-5 cuneo-Lok
Catalogo#: 42-5VI-15-LN
La serie 42-5 è caratterizzata da un design leggero per applicazioni aerospaziali.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- DSCC 89064/DSCC CID 59789
- 5 segmenti, senza albero
- Opzioni di montaggio flessibili
- Profilo 5,72 mm (0,225") x 5,72 mm (0,225")
- Peso 0,98 g/cm (0,088 oz/")
- Lunghezza da 127,0 mm (5,0") a 304,8 mm (12,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Disponibili con pellicola in chiem oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
- Espansione massima 6,98 mm (0,275")
- Per applicazioni con pareti fredde
- Forza di serraggio media (5", anodizzato nero) = 319 lb
- Opzione di limitazione di coppia disponibile; ideale per la manutenzione di 2° livello
- Vite azionata
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.