35-6 PCB-Tainer


35-6 PCB-Tainer
Catalogo#: 35-6B-2-4-3
The Series 35-6 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Dettagli
Risorse
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Spring based retention design
- Length 50.8 mm (2.0") to 152.4 mm (6.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- DSCC 85020 and 85021 / DSCC CID 55563
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031") to 3.18 mm (0.125")
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- For sheet metal applications
- Mounts to the enclosure with standard rivets or screws
- Height 4.57 mm (0.180")
- Width 3.30 mm (0.130") or 9.39 mm (0.370") depending on board thickness
- Weight 0.37 g/cm (0.033 oz/")
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.