Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Serie 280 PR Card-Lok
La tecnologia di ritrazione positiva garantisce che il Card-Lok non rimanga incastrato nel telaio a causa dell'attrito causato da forti vibrazioni o urti. Il design a incastro garantisce che Card-Lok si disinnesti dallo slot del telaio quando la vite di azionamento viene ritratta.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- Scheda a ritrazione positiva-Lok; ideale per manutenzione di secondo livello
- design a 5 segmenti con albero
- Opzioni di montaggio flessibili
- Disponibili con pellicola in chiem oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
- Per applicazioni con pareti fredde
- Vite azionata
- Lunghezza da 109,22 mm (4,30") a 325,12 mm (12,80"), incrementi di 12,7 (0,5")
- Profilo 9,27 mm (0,365") x 9,65 mm (0,380")
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.