Custodia a torre RatiopacPRO 19", schermatura retrofit, rivestimento anteriore, 4 U, 84 CV, 495 mm
Il contenitore a torre RatiopacPRO SCHROFF nVent fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante e piedini per le applicazioni desktop.
Caratteristiche
- Custodia basata su RatiopacPRO con piedini
- Spazio di montaggio 4 U, 84 CV, profondità 475 mm
- Schermatura EMC retroadattabile
- Design simmetrico, identico lato anteriore e posteriore
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Base/coperchio superiore, al, 2 mm, passivato | 2 | |
| 2 | Guida orizzontale, tipo H-LD, al, superficie visibile verniciata a polvere, RAL 7016 | 4 | |
| 3 | Coperchio, pressofuso al, RAL 7016 | 4 | |
| 3a | Staffa da 19", alluminio pressofuso, verniciato a polvere, RAL 7016 | 2 | |
| 4 | Piastra di copertura laterale, al, 1 mm, con collegamento GND/messa a terra, superfici visibili verniciate a polvere, superficie interna conduttiva, RAL 9006 | 2 | |
| 5 | Piastra di copertura superiore, al, 1 mm, superficie visibile verniciata a polvere, RAL 9006 | 1 | |
| 6 | Piedino per valigetta con protezione antiscivolo, al, verniciato a polvere, RAL 7016 | 2 | |
| 7 | Assembly kit | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.