Pannello anteriore unità a innesto per impugnatura tipo 2 IEL, IET
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello anteriore unità a innesto per impugnatura tipo 2 IEL, IET
Pannello frontale piatto. Consente un assemblaggio su IEL, IET o sull'impugnatura di tipo 2 in forma trapezoidale.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore; impugnatura a trapezio, grigio, DPI, UL 94 V?1
- Pannello frontale piatto, non schermato, montaggio frontale
- Per impugnatura IEL/IET/trapezoidale tipo 2
Specifiche
| Profondità | 2.5mm |
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Anodizzato; Passivato |
| Tipo di accessorio | Pannello anteriore |
| Tipo di prodotto | Pannello anteriore |
| Tipo | Pannello anteriore per maniglia (piu) |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.