Sistema MTCA.4 per 6 moduli AMC, 4 RTM, slot JSM, 3 U, 84 HP, connessione X16
Il sistema è progettato per applicazioni ad alte prestazioni e ad alta disponibilità. I moduli ventola hot-swap con EMMC in configurazione pull garantiscono che gli slot anteriore e posteriore siano raffreddati correttamente. La velocità della ventola è regolabile tramite l'MCH. Lo spazio di installazione JSM separato impedisce che uno slot AMC venga occupato da un modulo JTAG. Il sistema può occupare fino a due moduli di alimentazione per garantire un'alimentazione sufficiente per le applicazioni più impegnative. Il backplane è dotato di linee di clock e trigger per PICMG MTCA.4, nonché di interblocchi. Fornisce inoltre collegamenti diretti per SAS/SATA tra gli AMC.
Caratteristiche
- Conforme alla specifica PICMG MTCA.4 R1.0
- Sistema da 3 U, 84 CV per 5 unità AMC di medie dimensioni, 1 unità AMC doppia di dimensioni standard, 1 unità MCH doppia di dimensioni standard e 2 moduli di potenza doppi di dimensioni standard
- 4 slot per moduli di transizione posteriori per RTM doppi di medie dimensioni
- Backplane con topologia a stella, collegamento diretto per S-ATA / SAS,
- Topologia di clock per telecomunicazioni e fabric come da PICMG AMC.0 R2.0
- Unità ventola hot-swap nella parte posteriore, flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore; accesso al filtro dell'aria dalla parte anteriore
- Le velocità della ventola possono essere regolate separatamente tramite l'MCH
- Spazio di installazione per il modulo JSM opzionale sul retro della cassa
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema MicroTCA, 3 U, 84 HP, profondità 373 mm, zincato | 1 | |
| 2 | Slot per modulo AdvancedMC, con guida, per montaggio orizzontale su scheda | 6 | |
| 3 | Slot per moduli RTM, con guida, per montaggio orizzontale su scheda | 3 | |
| 4 | Backplane con topologia a stella per 6 moduli AdvancedMC, 1 MCH e 2 moduli di alimentazione | 4 | |
| 5 | Modulo ventola hot-swap con sistema di gestione dell'unità di raffreddamento (CU EMMC) e 2 ventole | 1 | |
| 6 | Filtro dell'aria, sostituibile dalla parte anteriore | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.