Inpac 19" Chassis


Inpac 19" Chassis
The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Grounding/earthing kit optional
- RAL 7030 powder coat finish
- For assembly with 19" components or individually with mounting plates
- Three rows of ventilation slots in base for air inlet
- Aluminum construction with die-cast front and rear frames
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101
- Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
- Modifications such as cutouts or paint available
Specifiche
Larghezza rack | 84HP |
Tipo di prodotto | Custodia |
Famiglia di prodotti | Inpac |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.