Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
263 Card-Lok
La serie 263 è caratterizzata da un design ad albero scanalato che fornisce una forza di serraggio più uniforme sulla lunghezza del Card Lok, mantenendo al contempo l'allineamento del cuneo e del corpo per una più facile installazione.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- Peso 1,07 g/cm (0,096 oz/")
- Opzioni di montaggio flessibili
- design a 5 segmenti con albero
- Profilo 6,35 mm (0,250") x 7,44 mm (0,293")
- Disponibili con pellicola in chiem oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
- Espansione minima 8,89 mm (0,350")
- Lunghezza da 96,5 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Per applicazioni con pareti fredde
- Forza di serraggio media (4,80", anodizzato nero) = 278 lb
- Vite azionata
- Opzione di limitazione di coppia disponibile; ideale per la manutenzione di 2° livello
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
White Paper
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.