48-5 cuneo-Lok
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        48-5 cuneo-Lok
Catalogo#: 48-5VIM-11-L-LN
              La serie 48-5 è dotata di un design a U del canale per garantire una distribuzione uniforme della forza attraverso l'assemblaggio del modulo scheda e facilitare il trasferimento termico.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distributori nella tua zona
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Caratteristiche
- Lunghezza da 76,2 mm (3,0") a 279,4 mm (12,0"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- design a 5 segmenti con albero
- Opzioni di montaggio flessibili
- Profilo 7,60 mm (0,300") x 6,35 mm (0,250")
- Disponibili con pellicola in chiem oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
- Vite azionata
- Espansione massima 8,13 mm (0,320")
- Peso 1,42 g/cm (0,120 oz/")
- Per applicazioni con pareti fredde
- Forza di serraggio media (5", anodizzato nero) = 333 lb
- Opzione di limitazione di coppia disponibile; ideale per la manutenzione di 2° livello
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
White Paper
GENERAZIONE CAD
*Data subject to change without notice
  Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.