Sistema CPCI Serial R3.0 con alimentatore collegabile, 4 U, 9 slot, con i/o posteriore
Sistema CompactPCI Serial R3.0 da 4 U, con gabbia per schede verticale per nove schede da 3 U e un alimentatore collegabile 3U.
Caratteristiche
- Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG CPCI?S.0 R3.0
- Supporta PCIe Gen 4, 10 GBase-T, S-ATA 3 e USB 3,2 Gen 2
- L'interfaccia Ethernet è compatibile con 10GBASE-KR e 10GBASE-T e predisposta per 25GBASE-KR
- Sistema con gabbia per schede verticale. Per il formato scheda 3U
- Backplane a 9 slot, 3U CompactPCI Serial (topologia Ethernet a stella singola), slot di sistema rimasto
- Dissipazione del calore tramite unità ventola hot-swap da 1 U
- Filtro dell'aria sostituibile a posteriori
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio schermato da 19", al; coperchio superiore perforato e piastra di base; maniglie anteriori | 1 | |
| 2 | Slot nella parte anteriore; guide IEEE incl. Clip ESD (clip ESD montate nella parte inferiore anteriore), per montaggio verticale su scheda (3 U, profondità 160 mm) | 9 | |
| 3 | Slot nella parte posteriore; guide IEEE con clip ESD (clip ESD montate nella parte inferiore), per il montaggio verticale di schede i/o posteriori (3 U, profondità 80 mm) | 9 | |
| 4 | Backplane seriale CompactPCI per schede 3 U; 9 slot, slot di sistema sinistro (codice 23007-769) | 1 | |
| 5 | Backplane di alimentazione, 3 U, 8 CV con 2 connettori Powrblade (codice 23098-397) | 1 | |
| 6 | Alimentatore da 19", 300 W, 3 U, 8 CV (codice 11098-538) | 2 | |
| 7 | Modulo di ingresso CA, 3 U, 8 HP; filtro di linea A/C, corrente massima 10 A. | 2 | |
| 8 | Vassoio ventola hot-swap, estraibile, 1 U, 3 ventole da 12 V CC | 1 | |
| 9 | FCM, modulo di comando ventola | 1 | |
| 10 | Display per il monitoraggio degli allarmi | 1 | |
| 11 | Cablaggio per collegare tutti i componenti del sistema | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 | 
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.