EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel


EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding and as mechanical protection.The cover can be screwed onto the side panel.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Dual mesh top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, for highest RF-shielding requirements
- Fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1
- For PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Tipo di prodotto | Piastra di copertura |
Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
Finitura | Passivato |
Tipo | Perforato |
Funziona con | Rack secondari |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.