Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Armadi elettrici

Proteggete e collegate persone, apparecchiature e processi

Potete affidarvi ai 75 anni di esperienza di nVent Hoffman vanta nel settore degli armadi, con oltre 12.000 prodotti standard e soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze praticamente per qualsiasi applicazione. Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli standard più elevati e sono supportati da servizi di assistenza e vendita presenti in tutto il mondo.

nVent HOFFMAN è un'azienda leader nella progettazione e nella produzione di sistemi per proteggere in modo sicuro e affidabile i controlli elettronici e i sistemi elettrici di importanza critica in applicazioni industriali, di comunicazione dati, di costruzione commerciale e governative. La nostra vasta rete globale di oltre 3.000 distributori può aiutarvi a ottenere i prodotti di cui avete bisogno. Progettiamo e testiamo i nostri prodotti nel nostro laboratorio UL interno per garantire che soddisfino i più rigorosi standard di qualità. I prodotti nVent HOFFMAN sono conformi a UL, NEMA, CSA e ad altri standard internazionali.


Mild Steel Wall-Mount Enclosure.png image

Armadi a parete

Per una maggiore facilità di accesso e durata, alloggiate i componenti elettrici ed elettronici in una protezione elegante e di livello superiore, progettata appositamente tenendo conto di ingombro, forma e funzionalità.

Maggiori informazioni
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

A pavimento

Ottieni la protezione leader del settore per i tuoi componenti di grandi dimensioni e configurazioni di montaggio complesse necessarie per le applicazioni interne ed esterne in ambienti dalle condizioni miti o difficili.

Maggiori informazioni
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Armadi di sezionamento

Aumento della sicurezza e minimizzazione dei rischi. Affidatevi alla nostra ampia selezione di armadi di qualità superiore progettati appositamente per ridurre i rischi elettrici, inclusi gli incidenti di scariche ad arco.

Maggiori informazioni
Junction Box Continuous Hinge With Clamps Type 12

Cassette di giunzione

Dagli armadi in acciaio dolce per la protezione elettrica interna di base ad armadi in acciaio inox a cerniera continua per la resistenza alla corrosione, abbiamo scatole di giunzione per quasi tutte le applicazioni.

Maggiori informazioni
P2K2066 G2 Ind Pkg Closed Modular Enclosure Systems

Armadi modulari

Ottenete la resistenza ottimale e la flessibilità di montaggio di cui avete bisogno per proteggere le vostre apparecchiature elettriche ed elettroniche in applicazioni industriali, di rete locale e di telecomunicazioni.

Maggiori informazioni
Commercial Enclosures.png image

Commerciale

Dalle giunzioni di utenze alla protezione di relè, contattori e cavi, ottenete gli armadi commerciali e la canalina di cui avete bisogno per completare i vostri progetti rispettando i tempi e i budget previsti.

Maggiori informazioni
2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Armadi per aree pericolose

I clienti si affidano a noi per proteggere i loro controlli elettrici nelle aree della Divisione 1 o Zona 1 con armadi ignifughi e antideflagranti. I nostri armadi migliorano inoltre l'affidabilità dei quadri in aree pericolose con soluzioni di spurgo e pressurizzazione.

Maggiori informazioni
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Guida cavi

Per soluzioni rapide e flessibili per la distribuzione dei cavi di alimentazione e controllo, affidatevi alla nostra linea completa di componenti e accessori per realizzare esattamente il sistema di cui avete bisogno.

Maggiori informazioni
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Interfaccia uomo-macchina (Human-Machine Interface, HMI)

Progettata per accettare i dispositivi di interfaccia operatore e i componenti di controllo critici della maggior parte dei principali produttori, abbiamo una delle più ampie selezioni di sistemi di bracci pensili e di armadi HMI (interfaccia uomo-macchina).

Maggiori informazioni
PanelShopAutomation.jpg image

Automazione della produzione di quadri elettrici

Eliminate i metodi manuali tradizionalmente lunghi e costosi per eseguire modifiche agli armadi e snellite il modo di lavorare automatizzando le attività di modifica che richiedono molto tempo, utilizzando una delle nostre soluzioni di automazione per le officine di produzione di quadri di controllo.

Maggiori informazioni
2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Accessori

Più funzioni, più sicurezza e più convenienza: tutti gli accessori necessari per gestire e distribuire energia, organizzare lo spazio e promuovere la sicurezza elettrica.

Maggiori informazioni

 

Play

Inventiamo prodotti che fanno risparmiare tempo e denaro ai nostri clienti

Greg Bills della divisione Automation di Walker spiega in che modo il nuovo canale angolato riduce il tempo totale di installazione fino al 80% ed elimina la necessità di costose piegature dei tubi a 90 gradi.