Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Scatole di giunzione | nVent HOFFMAN

Scatole di giunzione

Protezione affidabile in ambienti interni ed esterni

Affidati a nVent HOFFMANper un'ampia selezione di scatole di giunzione disponibili in acciaio dolce per la protezione elettrica interna di base, in acciaio inox, alluminio o in versione non metallica per resistere alla corrosione. Ottenete rapidamente le scatole di giunzione e gli accessori di alta qualità di cui avete bisogno, grazie alla nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

  • Varietà di design, dimensioni, stili, finiture e tipi.
  • La gamma completa di accessori include morsetti, kit di bloccaggio, pannelli, kit di assemblaggio per morsettiere e kit per finestre.

Mild Steel Junction Box.png image

Scatole di giunzione in acciaio dolce

Le scatole di giunzione in acciaio dolce sono progettate per proteggere le connessioni elettriche in una varietà di applicazioni per interni ed esterni, di tipo 12 e 4.

Maggiori informazioni
Stainless Steel Junction Box.png image

Scatole di giunzione in acciaio inox

Le scatole di derivazione in acciaio inossidabile sono l'ideale per proteggere le connessioni elettriche in ambienti difficili e corrosivi.

Maggiori informazioni
Aluminum Junction Box.png image

Scatole di giunzione in alluminio

Scegliete le scatole di giunzione in alluminio se avete bisogno di un'opzione leggera per proteggere i collegamenti elettrici in ambienti interni ed esterni altamente corrosivi.

Maggiori informazioni
Non-Metallic Junction Box.png image

Scatole di giunzione non metalliche

Le scatole di giunzione non metalliche, disponibili in fibra di vetro, poliestere, policarbonato e ABS, offrono una protezione ad alte prestazioni e costi contenuti per le connessioni elettriche negli ambienti interni ed esterni più soggetti a corrosione.

Maggiori informazioni

Progetti in arrivo?

Contatta un rappresentante HOFFMAN per ricevere assistenza o cerca il distributore più vicino.

CONTATTA UN RAPPRESENTANTETROVA UN DISTRIBUTORE