Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni di refrigerazione per acqua

Soluzioni per il raffreddamento

Le soluzioni di refrigerazione nVent HOFFMAN danno la massima certezza che i macchinari e i sistemi elettrici mission-critical siano protetti, in modo da estenderne il ciclo di vita e massimizzare i tempi di attività.

I refrigeratori industriali creano condizioni ottimali per un funzionamento affidabile di prodotti, meccanismi e macchinari in una varietà di settori.

I refrigeratori nVent HOFFMAN sono configurabili e disponibili in un'ampia gamma di capacità, che assicurano flessibilità e soddisfano requisiti di raffreddamento precisi. Sono progettati per ridurre al minimo l'ingombro, semplificare le attività di riparazione e manutenzione e integrarsi con altri prodotti per realizzare una soluzione di sistema scalabile.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



La nostra gamma di refrigeratori è disponibile in modelli di dimensioni diverse, con un'ampia gamma di funzioni

I refrigeratori possono essere utilizzati per raffreddare apparecchiature di importanza critica o in abbinamento a uno scambiatore di calore aria-aria o acqua-aria nel caso degli armadi.

  • Grazie a oltre 40 opzioni di configurazione nella gamma di capacità da 900 W a 134 kW, il refrigeratore può essere ottimizzato per soddisfare i requisiti di attrezzature specifiche in diversi settori.
  • Il design a ingombro ridotto consente di risparmiare spazio prezioso per macchinari e apparecchiature.
  • Inoltre è disponibile un design ecocompatibile, caratterizzato da ventole ad alte prestazioni ed elevata efficienza energetica e da condensatori a microcanali, che consentono di ridurre la quantità di refrigerante necessaria.
  • È possibile ottenere una precisione fino a ±0,5 °C, per una produzione di alta qualità e un sistema affidabile.
  • La possibilità di installare i sistemi in ambienti sia esterni che interni assicura la massima flessibilità nella scelta del posizionamento.
  • Il refrigeratore è progettato per garantire una manutenzione semplificata e un'operatività continua dei sistemi mission-critical ed è supportato dall'assistenza e dai servizi leader del settore di nVent.



PRODOTTI IN PRIMO PIANO

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Refrigeratore a montaggio laterale da 14 kW

Il refrigeratore nVent HOFFMAN da 14 kW fornisce un controllo preciso della temperatura per ottimizzare l'efficienza, gestendo il calore generato dalle batterie nelle applicazioni BESS.

Maggiori informazioni
REF_Photo_TCW08-19

MiniChiller industriale, TCW

La soluzione MiniChiller industriale per acqua offre accuratezza e affidabilità in un design compatto. L'elevata precisione di raffreddamento migliora la qualità della produzione, garantendo risultati più coerenti e di qualità superiore.

Maggiori informazioni
REF_Photo_TALA1-A8

Refrigeratore industriale, TAL

Il refrigeratore industriale ad acqua offre precisione e affidabilità in un design modulare. I componenti resistenti alla corrosione consentono una facile manutenzione delle unità e riducono i tempi di inattività.​

Maggiori informazioni

METTITI IN CONTATTO