Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Servizio di ispezione termica

Servizio di ispezione termica
thermal audit.jpg

Perché condurre un'ispezione termica?

Con l'aumento delle temperature, l'elettronica industriale può surriscaldarsi, causando malfunzionamenti e persino guasti completi del dispositivo, che possono portare in ultima analisi a tempi di fermo. Attraverso un'ispezione termica, è possibile identificare tempestivamente gli aspetti critici prima che diventino un problema più complesso

e inoltre ottenere diversi vantaggi:

  • Massimo aumento del ciclo di vita dei dispositivi elettronici
  • Aumento della produttività
  • Riduzione delle spese superflue in conto capitale

Come funziona un'ispezione termica condotta da nVent HOFFMAN?

  • Attraverso un'ispezione termica, è possibile identificare tempestivamente gli aspetti critici e ottenere prove convincenti della presenza di calore in eccesso, che può influire sulle prestazioni e danneggiare le apparecchiature mission-critical.
  • Vi consiglieremo quindi le soluzioni per il controllo della climatizzazione nVent HOFFMAN più adatti per massimizzare la durata di funzionamento e ridurre i costi di manutenzione.

Volete eseguire GRATIS un'ispezione termica?

Inviate subito una richiesta.

Complete the form below to request a Free nVent HOFFMAN Enclosure Thermal Audit:

LE ISPEZIONI TERMICHE INCLUDONO

Enclosure-Analysis-Image2.png image

Ispezione degli armadi

Un esperto nVent HOFFMAN visiterà il vostro impianto e ispezionerà ogni armadio della vostra struttura, o quelli che richiedono attenzione, per analizzare la temperatura e l'umidità ambientali.​

Thermal-Image-for-Thermal-Audit-Page.png image

Scansione termica

Le scansioni termiche degli armadi vengono effettuate con una pistola termica o un termometro a infrarossi, in modo da fornire informazioni accurate per il calcolo della capacità effettiva.

Consultation-Recommendationsv3.png image

Consigli

Dopo l'ispezione termica, verrà fornito un report personalizzato dei risultati e consigli utili per l'applicazione specifica.

VANTAGGI DI UN'ISPEZIONE TERMICA nVent HOFFMAN

extend operational life
Prevent-Catastrophic-Failure-Icon.png
Sustain-Productivity-Icon.png
Maintain-Equipment-Warranties-Icon.png

Prolungamento della vita operativa

Prevenzione di guasti ingenti

Aumento della produttività

Mantenimento della garanzia delle apparecchiature

RISORSE

thermal Audit Sell Sheet thumbnail

Foglio di vendita delle ispezioni termiche

Scarica
Success-story_climate-control_thumbnail_grey

Success Story - Climate Control

Download