Gamma di ventilazione
Un'ampia gamma di ventole standard e con filtro, per applicazioni di raffreddamento a circuito aperto
- Tecnologia a circuito aperto con aria fresca forzata per la rimozione di calore di intensità bassa o moderata
- Idoneità all'uso per ambienti con aria fresca o pulita
- Ampia scelta di configurazioni di tipo 1 e 12, con la possibilità di aumentare ulteriormente il grado di protezione grazie alle coperture della ventola a filtro di tipo 3R e tipo 4/4X
- Opzioni flessibili di montaggio laterale e superiore
- Flussi d'aria da 21 CFM (36 M3/ora) a 484 CFM (822 M3/H) e dimensioni da 10 a 33 cm.
- Disponibili anche con design compatto a incastro per una facile installazione
- Cooling Selection Toolconsente di trovare la soluzione di raffreddamento ideale tra oltre 1.000 configurazioni di raffreddamento standard
Filtro applicato: 1