Filtro di scarico, EFA


Filtro di scarico, EFA
Questo filtro di scarico per montaggio verticale, EFA, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Filtro di scarico da utilizzare per la ventilazione naturale o ventilazione forzata lavorare con ventilatori filtro EF. I filtri di scarico nVent HOFFMAN fanno risparmiare tempo perché vengono installati con un sistema a scatto senza viti. Il coperchio anteriore incernierato può essere facilmente aperto per la sostituzione rapida e semplice del filtro.
- Materiale: Il coperchio frontale è costruito da stampo termoplastico ad iniezione, autoestinguente, UL94V0.
- Gamma di temperatura: -40 °C to +55 °C.
- Protezione: IP 54 | TYPE 12.
- Finitura: RAL 7035
- Approvazioni: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Quantità nell'imballaggio: Un filtro di scarico.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specifiche
Colore | Grigio chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finitura | Uniforma |
Materiale | Termoplastici |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.