Formazione e servizi di assistenza DTM
NON È SOLTANTO UN SOFTWARE. È UNA PARTNERSHIP.
I nostri servizi di formazione e supporto aiutano a sfruttare appieno i vantaggi offerti dal software DTM, in modo che il vostro team possa iniziare a ottenere risultati entro poche settimane, non mesi o anni. Queste risorse forniscono a ogni tipo di utente le competenze e le conoscenze necessarie per rendere più efficaci e veloci le attività di progettazione e produzione.
FORMAZIONE
Acquisite una conoscenza approfondita delle caratteristiche chiave e delle funzioni fondamentali del software DTM e del pacchetto Connected Worker associato. I programmi di formazione DTM di base vi offrono tutte le informazioni necessarie per approfondire la progettazione di schemi e quadri e utilizzare il database DTM. I programmi di formazione su Connected Worker riguardano un'ampia serie di argomenti, come l'impostazione del pacchetto e le configurazioni dei database, le attività di cablaggio, l'esportazione delle build, le best practice per l'automazione e i processi di produzione e tanto altro.
I costi sono tenuti da un istruttore specializzato e prevedono dimostrazioni dal vivo del software ed esercizi pratici, che consentono al personale addetto alla produzione e alla progettazione di acquisire competenze approfondite nell'uso del software.
FORMAZIONE DI BASE SU DTM
• Informazioni di base sui quadri
• Informazioni di base sugli schemi
• Informazioni di base sui database
FORMAZIONE SU CONNECTED WORKER
• Come iniziare
• Approfondimento sulla progettazione
• Approfondimento sulla produzione
RISORSE
| Project Service | Pacchetto A | Pacchetto B | Pacchetto C |
| Configurazione libreria condivisa e impostazioni condivise | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definizione degli attributi necessari per i processi a valle | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guida alla configurazione di 2 bordi di disegno in base alle informazioni del cliente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guida alla creazione di 1 schema e 1 campione dei disegni del quadro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Best practice e informazioni utili per la configurazione del progetto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Esecuzione di una sessione di analisi delle lacune | ✔ | ||
| Pianificazione e realizzazione di 2 sessioni di follow-up di 2 ore per domande e risposte | ✔ | ||
| Sessione di consulenza sul modulo Connected Worker | ✔ | ✔ | |
| Conduzione di 2 sessioni di analisi delle lacune | ✔ | ✔ | |
| Pianificazione e realizzazione di 4 sessioni di follow-up di 2 ore per domande e risposte | ✔ | ✔ | |
| Guida alla personalizzazione di 1 report | ✔ |
Project Kickstart Services
Grazie ai nostri Project Kickstart Services, potete diventare subito operativi e iniziare immediatamente a risparmiare.
Per rispondere alle esigenze di tutti i clienti, i pacchetti sono disponibili in tre opzioni. A seconda del tipo di pacchetto, viene consegnata una combinazione dei seguenti servizi.
Library Kickstart ServicesVi serve aiuto nella realizzazione di componenti per la libreria? Per aggiungere componenti alla libreria nel modo più veloce possibile, scegliete uno dei nostri Library Kickstart Services. Lavoreremo insieme per esaminare gli standard interni e le pratiche attuali. Quindi creeremo 10 o 25 componenti nella libreria, a seconda del pacchetto scelto. Entrambi i pacchetti includono un mix di opzioni per la creazione di componenti semplici, medi, complessi e molto complessi. Una volta impostati i componenti, vi forniremo informazioni sulle best practice da seguire per la manutenzione della libreria, che vi consentiranno di utilizzarla al meglio. |
| Library Service | Pacchetto A | Pacchetto B |
| Revisione delle prassi in uso e degli standard interni del cliente | ✔ | ✔ |
| Informazioni sulle best practice per la manutenzione della libreria | ✔ | ✔ |
| Creazione di 10 componenti: 4 semplici, 3 di complessità media e 3 molto complessi | ✔ | |
| Creazione di 25 componenti: 14 semplici, 6 di complessità media e 5 molto complessi | ✔ |