Condizionatori d'aria
Affidatevi ai prodotti collaudati per la climatizzazione degli armadi di nVent HOFFMAN: soluzioni leader del settore supportate da un'assistenza locale affidabile
- Modelli con capacità di raffreddamento comprese tra 800 e 20.000 BTU/ora per interni, esterni e ambienti difficili
- Prodotti di raffreddamento disponibili a magazzino a livello locale, supportati da una vasta rete di distribuzione che garantisce consegne rapide
- Disponibili con serpentina resistente alla polvere, per un funzionamento senza filtro nella maggior parte degli ambienti
- Sistema Remote Access Control per il monitoraggio e la gestione di un'intera rete di condizionatori d'aria nVent HOFFMAN SpectraCool
- Disponibilità di Plenum adattatori di facile sostituzione, per passare rapidamente a una nuova unità di condizionamento dell'aria
- Flange integrate per una facile installazione
- Cooling Selection Toolconsente di trovare la soluzione di raffreddamento ideale tra oltre 1.000 configurazioni di raffreddamento standard