Compatti Serie T


Compatti Serie T
I condizionatori d'aria compatti per esterni serie T offrono un ingombro ridotto per occupare meno spazio possibile e massimizzare la capacità. Il design discreto li aiuta a integrarsi in ambienti industriali difficili e outdoor. Ogni unità è dotata di componenti resistenti alla corrosione, riscaldatori del compressore e controlli della pressione statica per prestazioni ottimali all'aperto.
Standard industriali
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Ingombro ridotto per occupare meno spazio possibile e massimizzare la capacità
- Modelli per alimentazione da 115, 230 e 460 V CA
- Temperatura d'esercizio del modello per esterni da -40 F/-40 C a 131 F/55 C
- UL Listed per far risparmiare ai clienti tempo e denaro con le approvazioni degli enti (alcuni modelli con UL Recognized)
- Carpenteria in lamiera galvanizzata verniciata o in acciaio inox per ambienti industriali difficili e outdoor
- Termostato meccanico affidabile sul lato armadio dell'unità
- Dispositivi di circolazione dell'aria doppi lato condensatore per una ridondanza delle prestazioni
- Il filtro a rete in alluminio, lavabile e riutilizzabile, protegge le serpentine per garantire le massime prestazioni di raffreddamento
- Opzioni di montaggio esterno e completamente incassato per molti modelli
- Flange di facile montaggio per un'installazione semplice
- Tutte le unità vengono testate prima della spedizione
- I modelli standard di condizionatori d'aria per esterni includono: Termostato, componenti resistenti alla corrosione, interruttore di malfunzionamento, riscaldatore del compressore, controllo della pressione statica, riscaldatore dell'armadio e refrigerante R134A
- Hardware di fissaggio, guarnizioni e manuale d'uso forniti con l'unità
- L'articolo T150116G120 è destinato esclusivamente all'uso indoor
Specifiche
Spessore | 1.21mm |
Spessore | 18ga |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.