Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

SpectraCool Narrow Compact per interni

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor Air Conditioners provide the same broad spectrum of cooling capacity and options and the SpectraCool Indoor/Outdoor units in a more narrow, space-saving solution for low-depth cabinet needs. Narrow models are designed to fit on 12-inch (300-mm) deep floor- and wall-mount enclosures.

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.

Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.