Unità di raffreddamento per aree pericolose, NHZ


Unità di raffreddamento per aree pericolose, NHZ
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Standard industriali
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Not re-built from light industrial air conditioners
- Painted galvanized sheet metal cover for rugged factory and outdoor environments
- Corrosion resistant coating on ambient side components for Type 4X models
- Corrosion resistant coating on ambient and enclosure side components for Type 4X Offshore models
- Dust resistant coils for filterless operation in most environments
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for extremely dusty and dirty atmospheres
- Digital temperature control
- Narrow design to accommodate 12-in (300-mm) deep cabinets
- R134a, R513A or R407C earth-friendly Refrigerant
- Models for 115, 230 and 400/460 3-phase VAC power input
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Easy-Mount flanges for simple installation
- Standard Type 4/4X models include
- - Active condensate management with heater strip
- - Compressor Heater
- - Head Pressure Control
- - Power-off relay for door switch and other system requirements
- - Malfunction switch
- Nominal cooling capacities:
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 and 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.