Ventola con filtro a portata elevata, EF


Ventola con filtro a portata elevata, EF
Questa ventola con filtro per montaggio verticale, EF, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati e, grazie all'affidabile motore della ventola, viene garantita una ventilazione costante.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Ventola con filtro per ventilazione forzata. I filtri nVent HOFFMAN consentono il risparmio di tempo perché sono sistemabili. con un sistema a scatto senza ausilio di viti. Il frontale incernierato puo’ essere facilmente aperto per consentire la veloce e comoda sostituzione del filtro. La direzione del flusso d'aria e la posizione di connessione possono essere facilmente cambiate.
- Materiale: Il coperchio frontale è costituito da materiale termoplastico ad iniezione, autoestinguente, UL94V0.
- Gamma di temperatura: -40 °C to +55 °C.
- Protezione: IP 54 | TYPE 12.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: Una ventola con filtro.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Specifiche
Colore | Grigio chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finitura | Uniforma |
Materiale | Termoplastici |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.