Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Distribution Blocks and Power Terminals | nVent ERIFLEX

Distributori e terminali di potenza

Design intuitivo, facile da ispezionare e installare

nVent ERIFLEX offre una gamma di blocchi di potenza compatti, nonché blocchi di distribuzione a polo singolo, doppio e a quadruplo.

Questi blocchi sono facili da assemblare e consentono l'ispezione visiva per verificare il collegamento a un'ampia gamma di conduttori. Inoltre, un'estensione della gamma completa ed esclusiva consente a nVent ERIFLEX di offrire una linea di prodotti resistenti. La nostra gamma completa di prodotti per il supporto all'assemblaggio facilita il fissaggio su guide DIN o lamiere in acciaio.

Vantaggi:

  • Collegano direttamente nVent ERIFLEX Flexibar sul lato linea
  • Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio
  • Il coperchio con chiusura a vite è dotato di cerniera e rimovibile.
  • Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro con delle viti
  • Rapporto di riempimento del 95%
  • Senza alogeni
  • Conforme alla direttiva RoHS
  • Grado di protezione IP 20 per la sicurezza degli elettricisti
  • Impilabile
  • Ingombro ridotto

Inoltre, nVent ERIFLEX offre un'ampia selezione di terminali di alimentazione e gruppi di fissaggio da capocorda a capocorda, da capocorda a tunnel e da tunnel a tunnel.

Vantaggi:

  • I perni accessibili consentono di collegare facilmente le sezioni di nVent ERIFLEX Flexibar o altri conduttori.
  • Impilabile per creare blocchi di potenza multipolari
  • Copertura trasparente regolabile
  • Senza alogeni
  • Conforme alla direttiva RoHS

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono progettate appositamente per i collegamenti a bassa tensione e di messa a terra utilizzati dagli OEM e dai costruttori di quadri elettrici.

Prodotti in primo piano

Distributori di potenza

Blocchi di potenza

Terminali di potenza

Sistema scollegabile PEN

Risorse

Contattateci e scoprite dove acquistare i prodotti nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Catalogo nVent ERIFLEX

Scoprite le informazioni di prodotto e tanto altro ancora.

SCARICA ADESSO

Come possiamo aiutarvi?

Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.

CONTATTACI