Soluzioni complete
Soluzioni per le strutture più grandi del mondo
nVent LENTON è un marchio a livello globale con supporto locale quando i nostri clienti lo richiedono. Il team fornisce una guida approfondita sulle soluzioni tecniche per ingegneri strutturali e installatori, risparmiando tempo nel processo di costruzione sul posto di lavoro. Con stabilimenti in Nord America ed Europa, i prodotti possono arrivare al distributore con ritardi minimi.
nVent LENTON ha fornito soluzioni per la risoluzione dei problemi in migliaia di edifici, ponti e strade famosi in tutto il mondo, quindi potete fidarvi del marchio che definisce lo standard in tutto il mondo da oltre 50 anni.
Applicazioni

Edifici multipiano
Burj Khalifa
Dubai
The Shard
Londra
Grande Arche de la Defense
Parigi
Petronas Towers
Kuala Lumpur
KPN
Rotterdam
Messeturm
Francoforte
Frankfurt Four
Francoforte
Nationale Netherlanden
Paesi Bassi
Trianon
Francoforte
One Hyde Park Apartments
Londra
2012 Olympic Athletes
Stratford City

Musei e intrattenimento
Stadio di Wembley
Londra
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
The Bellagio
Las Vegas
The Venetian
Las Vegas
Luxor Casino
Las Vegas
CityLink
Melbourne
La Défense,
Parigi
1996 Olympic Stadium
Atlanta
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta
Arena Central
Birmingham
Salamanca Street
Salamanca
Sydney Stadium
Sydney

Aeroporti, ferrovie, trasporti e gallerie
San Francisco International Airport
San Francisco
Terminal 5, aeroporto di Heathrow
Londra
s21 S-Bahn
Berlino
Sydney Harbour Tunnel
Sydney
Torre di controllo, aeroporto di Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer
Stazione dei tram
Monaco di Baviera
Stazione ferroviaria di Groningen
Groningen
Aeroporto intercontinentale George Bush
Houston

Ponti e dighe
Stonecutter Bridge
Hong Kong
New Tappan Zee Bridge
New York City
Puente Centenario
Canale di Panama
Storebaelt Bridge
Danimarca
Storebaelt West Bridge
Danimarca
Diga di Itaipu
Brasile
I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

Energia, servizi di pubblica utilità e difesa
Centrale nucleare Alvin W. Vogtle
Waynesboro
Centrali elettriche Boxberg & Lippendorf
Germania
Centrale di energia nucleare Sizewell B Nuclear
Suffolk
Centrale nucleare Sellafield
Seascale
Raffineria Coque Buenos
Buenos Aires
Raffineria Orlen Lietuva
Mažeikiai

Monumenti ed edifici pubblici
Salt Lake City Temple
Salt Lake City
California State Prison, Corcoran
Corcoran
La differenza nVent LENTON

nVent LENTON è un leader mondiale nei sistemi avanzati di giunzione meccanica avanzata del tondino spiralato e un marchio di comprovata esperienza in connessioni meccaniche collaudate per risparmiare tempo e denaro sul campo. I nostri specialisti di giunzione del tondino spiralato in nVent comprendono il settore delle costruzioni in calcestruzzo e i problemi inerenti la giunzione del tondino spiralato nei cantieri di oggi.
Le nostre capacità ingegneristiche, la vasta esperienza e l'ampia base di collaudi ci consentono di fornire a ingegneri e installatori soluzioni di prodotto, come i nostri sistemi di giunzione e ancoraggio multipli, per le sfide di giunzione del tondino spiralato.
Prodotti affidabili, resistenti e compatibili
nVent LENTON progetta prodotti che non solo sono conformi agli standard e alle normative più recenti, ma funzionano anche quando ne hai bisogno. La storia del marchio include una serie di innovazioni chiave di prodotti nel corso della lunga storia, tra cui:
- 1961: invenzione del tondino spiralato Cadweld
- 1974: Lancio della giunzione conico-filettata del tondino spiralato LENTON
- 1979: primo progetto internazionale completato: Progetto della strada sopraelevata del Bahrain
- 1983: Lancio del prodotto di saldatura ad attrito LENTON Form Saver
- 1985: Filettatrice LENTON per applicazioni pesanti per l'assistenza sul campo
- 1991: Lancio di LENTON Interlok
- 2003: Lancio di LENTON Plus
- 2017: Lancio di LENTON Ultimate
- 2020: LENTON sistema di giunzione del bullone a taglio di connessione
- 2023: Lancio di LENTON Swaged Terminator
Le nostre famiglie di prodotti

Staffe di giunzione standard nVent LENTON
Le staffe di giunzione standard sono progettate per congiungere barre dello stesso diametro in cui almeno una barra è libera di ruotare e non è limitata nella sua direzione assiale. Le staffe di giunzione sono lavorate per avere filettature coniche su entrambe le estremità, creando una giunzione meccanica di testa di due sezioni di acciaio di rinforzo.

nVent staffe di giunzione di posizione
Le staffe di giunzione di posizione sono progettate per congiungere due barre curve, piegate o diritte dello stesso diametro, quando nessuna barra può essere ruotata. Applicazioni tipiche comprendono barra piegata, gabbie prefabbricate ed elementi strutturali prefabbricati.

nVent LENTON Form Saver
Il Form Saver è ideale per eliminare le barre di centraggio sporgenti in applicazioni di getto segmentato e aperture provvisorie. È progettato esclusivamente con filettatura conica nVent LENTON, protezione per filettatura installata in fabbrica e piastra chiodata per un facile aggancio alla forma.

nVent LENTON Interlok
Interlok è un sistema di giunzione prefabbricato, progettato per fornire integrità strutturale per l'unione del tondino spiralato nelle costruzioni prefabbricate. È progettato per fornire integrità strutturale tra elementi portanti in calcestruzzo prefabbricato, come pilastri, travi, muri portanti e pannelli.

nVent LENTON Ultimate
I sistemi di giunzione e di ancoraggio meccanico nVent LENTON Ultimate sono progettati per massimizzare le prestazioni e l'efficienza dell'officina, oltre a ridurre al minimo le difficoltà di installazione sul campo. I prodotti Ultimate vengono agganciati all'acciaio di rinforzo utilizzando la tecnologia di forgiatura per attrito e il design del prodotto e con parametri di saldatura ad attrito ottimizzati per massimizzare le prestazioni delle connessioni del tondino spiralato con più tipi e gradi di tondino spiralato.

nVent LENTON Connect
Connect è un sistema di giunzione di barre d'acciaio di rinforzo in loco che non richiede preparazione dell'estremità della barra ed è ideale per nuove costruzioni, riparazioni o applicazioni di ammodernamento. Il manicotto è dotato di due guide dentate che permettono di sviluppare l'intera forza dell'armatura e migliorare l'integrità strutturale complessiva in trazione, in compressione, sotto carichi alternati e sotto carichi dinamici.

nVent LENTON Terminator
Terminator è un ancoraggio con filettatura conica, che è fissato all'estremità di un pezzo di barra d'acciaio di rinforzo ed è in grado di creare un ancoraggio più efficace rispetto al tradizionale tondino spiralato a uncino. Questo approccio semplifica notevolmente il posizionamento del tondino spiralato, riduce la congestione e migliora l'integrità strutturale

nVent LENTON staffe di giunzione saldabili
Le staffe di giunzione saldabili nVent LENTON forniscono una soluzione rapida e semplice per la connessione di barre d'acciaio di rinforzo (tondino spiralato) a sezioni o piastre di acciaio strutturale. La staffa di giunzione ha una filettatura conica internamente da un'estremità all'altra oppure una superficie esterna preparata per la saldatura.
nVent LENTON attrezzatura e assistenza sul campo
Le filettatrici per barre nVent LENTON possono essere comodamente installate nell'officina di un costruttore o sul cantiere, consentendo un maggiore controllo della produzione.
Le macchine sono disponibili per il noleggio da nVent in tutto il mondo. La formazione è effettuata da istruttori nVent.
Risorse

In veste di pioniere nel settore dell'edilizia, nVent ha l'esperienza e le risorse necessarie per aiutare a selezionare il sistema nVent LENTON che soddisferà meglio le vostre applicazioni prefabbricate o gettate in loco.

Scoprite di più sul motivo per cui una giunzione meccanica è la scelta migliore per il calcestruzzo armato.

Maggiori informazioni su nVent LENTON Interlok e su come fornisce un'opzione conveniente e rapida con un notevole aumento della flessibilità di design degli elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Pronti per iniziare?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di rinforzo in calcestruzzo, con la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.