Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH35047.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Adattatore di transizione manicotto di velocità LENTONE nVent

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Semplice
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors
Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Sleeve Adaptor Adaptors Required
25 to 22 mm #8 to #7 - RBW2688 RBW3997 1
28 to 25 mm #9 to #8 - RBW2689 RBW3998 1
32 to 28 mm #10 to #9 - RBW26810 RBW3999 1
36 to 32 mm #11 to #10 35M to 30M RBW26811 RBW39910 1
43 to 36 mm #14 to #11 45M to 35M RBW26814 RBW39911 2
57 to 43 mm #18 to #14 55M to 45M RBW26818 RBW39914 2

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare