Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH39739.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Accoppiatore a bullone di taglio serie B12 LENTON Connect nVent, semplice

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Conforme a. DIN EN 1992-1-1;Eurocodice 2;Requisiti ISO 15835 con armatura B500b
Fine Semplice
Materiale Acciaio
100% contenuti nazionali negli Stati Uniti
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Progettato per soddisfare ogni esigenza AASHTO;ACI 318 tipo 1 (resa specificata 125%);ACI 318 tipo 2 (tensione specificabile);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA - N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
VI35747

Play

nVent LENTON Engineered Products for Every Project

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare