Soluzioni di protezione da sovratensione
Realizziamo soluzioni sicure, affidabili e di qualità per soddisfare le vostre esigenze di protezione dalla sovratensione
Anche con il migliore sistema di messa a terra e collegamento equipotenziale, gli eventi di transitorio elettrico e i disturbi possono causare la perdita di apparecchiature elettriche e aumentare i tempi di fermo. Un sistema di protezione da sovratensione coordinato è fondamentale per garantire la protezione in caso di eventi elettrici critici gravi, oltre che per prolungare la durata dell’apparecchiatura, riducendo al tempo stesso l’impatto di eventi di transitorio a bassa magnitudo.
Per entrambe le applicazioni di alimentazione e basso voltaggio degli edifici, nVent ERICO possiede prodotti e competenze per uno schema di protezione completo da sovratensione su linee di alimentazione e comunicazione causate da fulmini, impianti per edifici e altri eventi di commutazione. Il nostro coinvolgimento nel settore è precedente alla creazione dei primi standard di protezione da sovratensione a basso voltaggio IEC e UL e siamo stati membri attivi in tutti i comitati e organismi di settore principali per i dispositivi di protezione da sovratensione (SPD) in tutto il mondo, inclusi IEEE, IEC e UL.
Perché è importante la protezione dalla sovratensione coordinata
Il fulmine è l’origine di alcuni degli eventi di transitorio di magnitudo maggiore che un’infrastruttura subirà, ma il maggior numero di eventi dannosi è causato da eventi di transitorio di commutazione dell'alimentazione. La commutazione di carichi induttivi, come motori, impianti di condizionamento, elettrodomestici e persino una fotocopiatrice da ufficio, può causare un transitorio di molte migliaia di volt.
Avere un sistema coordinato di protezione dalle sovratensioni per proteggere gli alimentatori CA, i dati e i sistemi di comunicazione è necessario per garantire la protezione affidabile delle strutture, delle operazioni industriali e commerciali e del personale in caso di disturbi elettrici.
Soluzioni

Protezione dalle sovratensioni di alimentazione
La prima fase di difesa è rappresentata dall’installazione dei dispositivi di protezione principali all’ingresso del servizio di fornitura della rete elettrica, seguita dalla protezione secondaria presso i pannelli di distribuzione secondari, quindi nelle applicazioni al punto di utilizzo, qualora necessario.

Protezione specializzata da sovratensione di alimentazione
Per le applicazioni specializzate, la prevenzione degli eventi di transitorio elettrico è l’unico elemento della soluzione. Alcune applicazioni richiedono SPD più specializzati per ridurre il rumore, risolvere la distorsione armonica e fornire la massima protezione negli ambienti più estremi.

Protezione di dati e segnali
I fulmini o le sovratensioni indotte possono compromettere i sistemi di comunicazione dei segnali e i dati. I dispositivi di protezione da sovratensione per segnali e dati sono progettati per proteggere le apparecchiature dalle correnti transitorie dovute a sovratensioni indotte in un design compatto.
Prodotti in primo piano
Esperti dal 1903
Da oltre un secolo, nVent ERICO è uno dei maggiori esperti in soluzioni di protezione elettrica, standard pionieristici in tutto il settore. Con operazioni in oltre 30 Paesi progettati per soluzioni localizzate in tutto il mondo, ci concentriamo sul supporto del settore attraverso:
Conformità agli standard
Sviluppo del prodotto
Formazione e la migliore pratica
Assistenza e specifiche di design
Servizi tecnici
Assistenza tecnica
Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, tra cui ricerca, test e produzione di prodotti, nVent ERICO adotta un approccio ingegneristico quando lavora con i clienti su applicazioni di protezione da fulmini, che spaziano dalle piccole installazioni a progetti pronti all’uso multimiliardari in qualsiasi parte del mondo. Il nostro team di specialisti di design e ingegneria è qui per aiutarvi a costruire un sistema di messa a terra elettrico affidabile e completo.
Adottiamo un approccio alla protezione da fulmini per aiutare i clienti a individuare la soluzione giusta per le loro esigenze. Il nostro team di ingegneri qualificati offre assistenza tecnica a livello globale e molti dei nostri dipendenti nVent ERICO sono membri dei comitati per codici e standard che aiutano a definire i requisiti del settore.
Maggiori informazioni

Ulteriori informazioni sul piano in sei punti di protezione nVent ERICO e sull’intera famiglia di prodotti.

Scaricate il nostro catalogo sulle soluzioni di protezione da sovratensione. Trovate e selezionate ciò di cui avete bisogno dalla nostra offerta completa di prodotti e accessori.
Pronti per iniziare?
Avete un progetto che richiede la protezione dalla sovratensione?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di protezione da sovratensione, con la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.