Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Materiale di miglioramento del terreno GEM
Ground Enhancement Material (GEM) è un materiale conduttivo di qualità superiore che risolve i vostri problemi di messa a terra più difficili. È il materiale ideale da utilizzare in aree di scarsa conduttività, quali terreni rocciosi, cime di montagne e suolo sabbioso. GEM riduce drammaticamente le misurazioni di impedenza e resistenza di terra. Inoltre, GEM può ridurre la dimensione del sistema di messa a terra laddove i sistemi convenzionali si rivelano insoddisfacenti. Una volta installato, GEM non richiede manutenzione, dato che non richiede carica periodica o presenza d'acqua per mantenere la propria conduttività.
Sono stati condotti test di terze parti per verificare che GEM sia conforme a IEC® 62561-7. Tale standard introduce un riferimento per la prestazione elettrica e la corrosione dei materiali di miglioramento di terra che finora era assente.
nVent ERICO offre il software GEM Calculator che fornisce valori di resistività per applicazioni GEM comuni e può aiutare a stimare la quantità di GEM richiesta per un impianto. È disponibile in quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco, ed esegue calcoli in unità di misura imperiali o metriche. GEM Calculator è disponibile al download sul nostro sito web all’indirizzo erico.pentair.com.
Caratteristiche
- Una volta installato, mantiene una resistenza costante per la durata di vita del sistema
 - Funziona con tutte le condizioni di terreno perfino in periodi di siccità
 - Non richiede trattamenti di carica periodici o installazioni
 - Non richiede la presenza continua dell'acqua per mantenere la propria conduttività
 - Si fissa completamente in 3 giorni, si indurisce entro 28 giorni
 - Non si scioglie, decompone o percola nel tempo
 - Non corrosivo
 - Riduce vandalismo e furto dato che i conduttori sono difficili da rimuovere dal calcestruzzo
 - Sacchi o secchielli da 25 lb (11,3 kg) facili da movimentare
 - Per l’installazione è necessaria solo una persona
 - Supera i requisiti di IEC® 62561-7 che stabilisce lo standard per corrosione, lisciviazione, contenuto di zolfo e altri regolamenti ambientali
 - Conforme alla Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP - Procedura di lisciviazione tossica), metodo di test EPA 1311 della United States Environmental Protection Agency (EPA - Agenzia di protezione ambientale)
 - Può essere utilizzato utilizzando trincea o metodi di riempimento per picchetto di terra
 
Specifiche
| Peso unità | 25 lb | 
| Piedi lineari stimati del rivestimento del conduttore di terra con ciascun sacco di GEM | |||
| Larghezza trincea | Spessore totale di GEM | ||
| 10.2 cm | 12.7 cm | 15.2 cm | |
| 10 cm | 1.0 m | 0.8 m | 0.7 m | 
| 15.2 cm | 0.7 m | 0.5 m | 0.4 m | 
| 20.3 cm | 0.5 m | 0.4 m | 0.3 m | 
| 25.4 cm | 0.4 m' | 0.3 m | 0.3 m | 
| 30.5 cm | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 
| Specifiche suggerite | ||
| Parametro | Valori raccomandati | Metodo di prova | 
| Conformità agli standard | Piena conformità a IEC 62561-7 EPA Procedura di lisciviazione Procedura (TCLP), metodo di prova 1311 | |
| Lisciviazione | Arsenico < 1,5 mg/L, Bario < 60 mg/L, Cadmio < 0,15 mg/L, Cromo < 3,0 mg/L, Piombo < 1,5 mg/L, Mercurio < 0,06 mg/L, Selenio < 1,0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 | 
| Contiene zolfo | < 2% | ISO 14869-1 | 
| Resistività | <2 Ω-cm per polvere <20 Ω-cm per materiale miscelato e polimerizzato | Polvere compressa secondo ASTM G187-12 Miscelato e polimerizzato secondo ASTM D991-89 | 
| Prestazioni di corrosione | Per gli elettrodi di messa a terra rivestiti in rame, la resistenza alla polarizzazione deve essere > 8 Ω x m2 per gli ambienti aggressivi Per gli elettrodi di messa a terra zincati, la resistenza alla polarizzazione deve essere > 7,6Ω x m2 per gli ambienti aggressivi | IEC 62561-7, Sezione 5.5, ambiente aggressivo | 
| Resistenza alla flessione | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 | 
| Resistenza alla compressione | 100-200 psi [690-1390 kPa] dopo 672 ore di polimerizzazione | ASTM C109 | 
| Sacchi stimati di GEM per riempimento intorno ai picchetti di terra a una densità di 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³) | |||||||||||||
| Diametro del foro | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | |
| Pollici | Centimetri | 5 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 2.4 | 10 | 3 | 15 | 4.6 | 20 | 6.1 | 
| 4 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 15.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | 20.3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
| 10 | 25.4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 12 | 30.5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda tecnica
Certificazioni


- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.