Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Connettore a compressione PermaGround nVent ERICO, crimpature a C.
Connettore a crimpare a compressione nVent ERICO - C-crimp fa parte della linea di connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO. I C-crimp sono utilizzati per unire tra loro due conduttori in un sistema di messa a terra con uno strumento di compressione. I C-crimp sono realizzati in rame conduttivo altoresistenziale. Ciò garantisce un collegamento a bassa resistenza che elimina gli effetti della corrosione e garantisce una maggiore durata del collegamento. Progettati per un’ampia compatibilità, i C-crimp sono compatibili con molti altri conduttori. Per prevenire l'ossidazione, la superficie interna dei C-crimp è pre-riempita con inibitore dell’ossido che forma una tenuta ermetica attorno ai conduttori una volta completato il collegamento. Ciò rende il connettore C-crimp adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Il C-crimp è contrassegnato con dimensioni del conduttore metriche e AWG è può essere installato in qualsiasi condizione meteorologica.
Caratteristiche
- Compatibile con un'ampia gamma di conduttori grazie alla natura del design C-crimp
- Gli stampi sono intercambiabili con gli attrezzi nVent e di altri produttori
- Il connettore C-crimp è progettato per essere versatile per svariate applicazioni presso il sito di lavoro e diverse configurazioni dei conduttori
- Installazione rapida e semplice grazie a connessioni ripetibili che possono essere eseguite in pochi minuti
- L'inibitore dell'ossido applicato contiene fiocchi di rame che offrono una migliore forza di estrazione e temperature d'esercizio ridotte per le terminazioni in rame
- Gli stampi di installazione lasciano un rilievo sul collegamento finito per un'ispezione positiva
- Testato in conformità alla certificazione UL 467 e CSA
Specifiche
Opuscolo
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.