Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Connettore a compressione PermaGround nVent ERICO, crimpature elettriche
Connettore a crimpare a compressione nVent ERICO - E-crimp fa parte della linea di connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO. Gli E-crimp sono utilizzati per unire tra loro due conduttori con uno strumento di compressione in un sistema di messa a terra, rendendoli adatti per conduttori più grandi. Gli E-crimp sono realizzati in rame conduttivo altoresistenziale. Ciò garantisce un collegamento a bassa resistenza che elimina gli effetti della corrosione e garantisce una maggiore durata del collegamento. Per prevenire l'ossidazione, gli E-crimp sono pre-riempiti con inibitore dell’ossido che forma una tenuta ermetica attorno ai conduttori una volta completato il collegamento. Ciò rende il connettore E-crimp adatto a un'ampia gamma di applicazioni. L’E-crimp è contrassegnato con dimensioni del conduttore metriche e AWG è può essere installato in qualsiasi condizione meteorologica.
Caratteristiche
- Design robusto grazie al profilo del connettore e alla massa aggiuntiva
- Gli stampi sono intercambiabili con gli attrezzi nVent e di altri produttori
- Il connettore E-crimp è progettato per essere versatile per svariate applicazioni presso il sito di lavoro e diverse configurazioni dei conduttori
- Installazione rapida e semplice grazie a connessioni ripetibili che possono essere eseguite in pochi minuti
- L'inibitore dell'ossido applicato contiene fiocchi di rame che offrono una migliore forza di estrazione e temperature d'esercizio ridotte per le terminazioni in rame
- Gli stampi di installazione lasciano un rilievo sul collegamento finito per un'ispezione positiva
- Testato in conformità alla certificazione UL 467 e CSA
Specifiche
Opuscolo
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.