Protezione contro le sovratensioni
Prodotti | 56 risultati (115 items)

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, monofase
Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro con estinzione di corrente (TD).

Classe di protezione da sovratensioni fotovoltaiche PVT1 i+II
Progettato appositamente per proteggere gli inverter solari centralizzati sul lato ingresso CC e sulle string box.

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 1+0
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 1+0
La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 1+0
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 1+0 Mode.

Filtro di sovratensione transitoria
La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.

Protezione elettronica del segnale dei cingoli

Protezione della televisione a circuito chiuso
Protezione da sovratensione della televisione a circuito chiuso (CCTV).

Barriera universale ai transienti, coppia singola
Barriera contro le correnti transitorie universale di protezione contro le sovratensioni, singola coppia.

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, trifase
Filtro di riduzione sovratensioni serie N, trifase.

Classe di protezione da sovratensioni fotovoltaiche PVT2 II
Adatto per l’uso sull’ingresso CC di inverter a stringa distribuiti in impianti solari.

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 1+0, 100 kA
I dispositivi di protezione contro sovratensioni selettivi serie EDT2, modalità 1+0, 100 kA offrono una protezione affidabile contro le tensioni transitorie in ambienti classificati come Classe II dall’IEC e di Tipo 1CA dall’UL.